Marmoleum Click laminates the original Marmoleum product on HDF panels and cork to create an easy to use natural floor. The collection is available in panels of 12" x 36" (90 x 30 cm) and squares of 12" x 12" (30 x 30 cm). The panels and squares are available in 28 colors that can be easily combined to create your own unique decorative flooring.
On top of its natural and decorative character, Marmoleum Click is a very durable floor and easy to clean, thanks to its Topshield Pro finish. Marmoleum is a climate positive resilient floor covering, from cradle to gate.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
卢森堡 |
奥地利 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
比利时 |
法国 |
波兰 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
立陶宛 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |