只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Allura Flex is the best loose lay solution in Luxury Vinyl Tiles for demanding applications such as shops and offices. Allura Flex offers realistic wood and material designs in different colours, sizes and shapes. Allura Flex floors can be installed fully loose laid up to 150m2 and with tackifier for larger installations. Forbo’s loose lay LVT flooring reduces valuable downtime and offers the possibility of reuse or recycling at end-of-life. Flex floors are ready for the circular economy!
Allura Flex is available with a wear layer of 1.0 and 0.55 mm thick.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
乌克兰 |
俄罗斯 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
卢森堡 |
奥地利 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
比利时 |
法国 |
波兰 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
立陶宛 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。