发布您的产品
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle
Universal Litter & Recycling Receptacle

    Universal Litter & Recycling Receptacle

    Blending unparalleled design flexibility with real-world functionality, Universal Receptacles offer the beauty and performance of stainless steel in a comprehensive range of sizes, configurations, and design options.

    规格
    • Design Versatility
      Universal Receptacles, in 24- to 36-gallon capacities, feature single- or split-stream configurations and top- or side-openings. Body is available in five natural stainless steel finishes with optional Eco-Etch, perforation, and impression patterns. Receptacles can be specified with lids in polyethylene (24- and 36-gallon only) or stainless steel and can be used freestanding or surface mounted.

      Gallon Capacity
      Configurations are available in 24-, 30-, and 36-gallon capacities with fire-rated liners in single and split-stream configurations.

      Graphics
      Receptacles can be specified to include instructional graphics with black, blue, or green backgrounds, and white messages and symbols, clearly indicating the use for each opening.

    技术规格
    • 唯一参考Universal-Litter-Recycling-Receptacle
    • 产品系列Site Furniture
    • 产品组Litter & Recycling Receptacles
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-08-06
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 垃圾与回收
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_12_71_72
    • Uniclass 2015 说明Refuse and recycling separators
    • CSI MasterFormat 2014 代码11 82 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Recycling Equipment
    • OmniClass 编号23-27 59 00
    • OmniClass 标题Recycling Equipment

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥