发布您的产品
SaniSwing Double Acting Traffic Door

SaniSwing Double Acting Traffic Door

4.6 星(最高 5 星)4.6(5 评价)
The FRANK SaniSwing Door is used for personnel, hand truck and pallet jack traffic. It assures quick and easy, hands-free access between separated spaces. It’s an excellent option when sustained hard use is common or when sanitary concerns are paramount. The door is an excellent visual and performance match to traditional cold storage door designs.
Standard Features

Panel
  • 3/4” Thick High Density Polyethylene
  • 3/4” Thick Flush Mount and Frameless Acrylic Window
  • Stainless Steel Spine

Hardware
  • Stainless Steel and UHMWPE Full Washdown No-Rise Hinges

Standard Colors
  • Black
  • White
  • Mocha Brown
  • Dolphin Gray
  • Sunshine Red
  • Sandshade (Tan)
规格
  • ColdSwing is a true cold storage door with a full perimeter, front to back, thermal break for cooler box applications.

    - 2007 EISA and EPCA compliant

    - 3.5" thick R25 foamed-in-place insulation

    - Full radius metal nose and integrated jamb guard for added impact protection

    - True thermal break around the panel perimeter

    - Dual perimeter blade gaskets mounted on door with no hard-to-seal panel cutouts

    - Heat reflective, sealed, argon gas-filled, tempered safety glass window

技术规格
  • 唯一参考frankdoor-dape
  • 产品系列Traffic Doors
  • 产品组Traffic Doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2013-06-07
  • 版本号1
分类
  • BIMobject 类别门 - 工业门
  • IFC 分类门
  • Uniclass 2015 代码Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 说明Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Cold Storage Doors
  • OmniClass 编号23-17 11 37 11
  • OmniClass 标题Cold Storage Doors
  • CSI UniFormat II 代码C1020
  • CSI UniFormat II 标题Interior Doors

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥