发布您的产品
Ikeru low vase

Ikeru low vase

3.4 星(最高 5 星)3.4(14 评价)
The designs are transparent and direct in their intention to honour every flower placed within them. The task of flower arranging is slowed down and simplified, for deep appreciation and presence of mind. Nature is at the core of this design.
规格
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
技术规格
  • 唯一参考840144
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Interior Decoration
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)131
  • 宽度 (mm)190
相关
  • 主材料玻璃
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区中国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 室内艺术品和装饰
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码EF_40_30
  • Uniclass 2015 说明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
  • OmniClass 编号23-21 00 00
  • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區