发布您的产品
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 星(最高 5 星)3.4(5 评价)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
规格
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
技术规格
  • 唯一参考840330-840331
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Interior Decoration
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1040
  • 宽度 (mm)460
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
分类
  • BIMobject 类别家具 - 挂钩和衣架
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码EF_40_30
  • Uniclass 2015 说明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
  • OmniClass 编号23-21 00 00
  • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區