发布您的产品
Desk pad

Desk pad

A Royal Nubuck leather desk pad with black cork on the back side. A beautiful design for function and aesthetic.
技术规格
  • 唯一参考840350
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Interior Decoration
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-17
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)550
相关
  • 主材料皮革
  • 次要材料软木
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别家具 - 室内艺术品和装饰
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码EF_40_30
  • Uniclass 2015 说明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
  • OmniClass 编号23-21 00 00
  • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products