发布您的产品
Essay™ CM12 Table

Essay™ CM12 Table

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
discontinued
规格
  • discontinued
技术规格
  • 唯一参考Essay-CM12
  • 产品系列Tables
  • 产品组Essay™
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)1900
  • 深度 (mm)1000
相关
  • 主材料橡木
  • 次要材料层压板
  • 设计国家/地区丹麦
  • 制造国家/地区丹麦
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码EF_40_30
  • Uniclass 2015 说明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
  • OmniClass 编号23-21 00 00
  • OmniClass 标题Furnishings, Fixtures and Equipment Products