发布您的产品
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    技术规格
    • 唯一参考FThjoerneliste
    • 产品系列FT Profiles
    • 产品组Wall Cladding
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-09-12
    • 版本号1
    • 高度 (mm)100
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)95
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - 覆面
    • IFC 分类墙壁