Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

规格
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
技术规格
  • 唯一参考ASYA018-24GCEH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)320
  • 宽度 (mm)998
  • 深度 (mm)238
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热回收
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲
安道尔
阿尔巴尼亚
奥地利
奥兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
比利时
保加利亚
白俄罗斯
瑞士
塞浦路斯
捷克共和国
德国
丹麦
爱沙尼亚
西班牙
芬兰
法罗群岛
法国
英国
格恩西岛
直布罗陀
希腊
克罗地亚
匈牙利
爱尔兰
马恩岛
冰岛
意大利
泽西岛
列支敦士登
立陶宛
卢森堡
拉脱维亚
摩纳哥
摩尔多瓦
黑山
马其顿共和国
马耳他
荷兰
挪威
波兰
葡萄牙
罗马尼亚
塞尔维亚
俄罗斯
瑞典
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
斯洛伐克
圣马力诺
乌克兰
梵蒂冈