Selecting the location and language will prioritise localised information.
United States
中文
Continue
语言
发布您的产品
免费注册
登录
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
Українська
Русский
Русский (Украина)
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
与联合国儿童基金会一起帮助乌克兰的儿童和家庭。
fujitsu-general/products/67c57ef0-1916-410f-9c1d-16ac386d1c9d
主页
类别
暖通空调
空调
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
FUJITSU GENERAL
关注
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
・Individual Zoning ・Inverter Technology ・4 indoor unit styles to choose from: wall mount, cassette, floor mount and slim duct ・Stable and comfortable
下载
规格
规格
The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
技术规格
技术规格
唯一参考
AOU45RLXFZ
产品系列
Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
产品组
Outdoor unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-09
版本号
1
高度 (mm)
998
宽度 (mm)
970
深度 (mm)
370
链接
链接
产品网址
https://www.fujitsugeneral.com/
相关
相关
主材料
钢
净重 (Kg)
93
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 空调
CSI MasterFormat 2014 代码
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 标题
Air Conditioning Equipment
OmniClass 编号
23-33 39 00
CSI UniFormat II 代码
D30
CSI UniFormat II 标题
HVAC
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SPLIT ASYG18LFCA
下载
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
下载
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF
下载
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
下载
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SPLIT AOYG18-24LFC
下载
FUJITSU GENERAL
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
下载