Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

FUJITSU SPLIT AUU9-18RLF

・Compact cassette fits 2' × 2' grid ceiling
・Improvement of the airflow distribution
・Easy Maintenance

规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU9RLF / 2.64kW / 3.52kW AUU12RLF / 3.52kW / 4.69kW AUU18RLF / 5.28kW / 6.33kW
技术规格
  • 唯一参考AUU9-18RLF
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)245
  • 宽度 (mm)570
  • 深度 (mm)570
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)15
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国