使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

唯一参考号: SPLIT_ASYG18-24KMTA
品牌: FUJITSU GENERAL
产品系列: VRF Air Conditioner
产品组: Indoor Unit
宽度 (毫米): 980
高度 (毫米): 280
深度 (毫米): 240
发布日期: 2020-03-31
版本号: 2
类型: 对象(单个对象)
下载 (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


材料(主): Steel
材料(次):
设计于: Japan
制造于:
净重 (千克): 12.5

BIMobject类别: 暖通空调 - 空调
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass编号: 23-33 39 00
OmniClass标题: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

名称
Voltage 230 V

BIMobject®