使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

唯一参考号: VRF_ABYA012-024GTEH
品牌: FUJITSU GENERAL
产品系列: VRF Air Conditioner
产品组: Indoor Unit
宽度 (毫米): 990
高度 (毫米): 199
深度 (毫米): 655
发布日期: 2019-11-20
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


材料(主): Steel
材料(次):
设计于: Japan
制造于:
净重 (千克): 27

BIMobject类别: 暖通空调 - 空调
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass编号: 23-33 39 00
OmniClass标题: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

名称
Voltage 230 V

BIMobject®