Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
FUJITSU VRF AJY126-144LELAH

FUJITSU VRF AJY126-144LELAH

  • Compact Design
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Top class indoor unit connection
  • High Static Pressure
  • Top Class Low Operating Sound
规格
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJY126LELAH / 14HP / 40.0kW / 40.0kW
    AJY144LELAH / 16HP / 45.0kW / 45.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

技术规格
  • 唯一参考VRF_AJY126-144LELAH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-04-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1638
  • 宽度 (mm)1080
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)213
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲 亚洲 大洋洲
丹麦
印度
新喀里多尼亚
乌克兰
印度尼西亚
俄罗斯
孟加拉国
保加利亚
巴基斯坦
克罗地亚
斯里兰卡
冰岛
新加坡
列支敦士登
柬埔寨
匈牙利
泰国
北马其顿
缅甸
卢森堡
越南
圣马力诺
马来西亚
塞尔维亚
塞浦路斯
奥兰
奥地利
安道尔
希腊
德国
意大利
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
摩纳哥
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
格恩西岛
梵蒂冈
比利时
法国
法罗群岛
波兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
泽西岛
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
白俄罗斯
直布罗陀
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山