Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
FUJITSU VRF AJY180LALDHH

FUJITSU VRF AJY180LALDHH

・Excellent energy saving ・Great design flexibility for placement in any building ・Easy installation and maintenance ・Outstanding efficiency in real-world operating conditions ・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency
规格
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY180LALDHH / 55.9kW / 55.9kW
技术规格
  • 唯一参考VRF_AJY180LALDHH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-03-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1690
  • 宽度 (mm)2170
  • 深度 (mm)765
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)527
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 热回收
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

欧洲
丹麦
乌克兰
俄罗斯
保加利亚
克罗地亚
冰岛
列支敦士登
匈牙利
北马其顿
卢森堡
圣马力诺
塞尔维亚
塞浦路斯
奥兰
奥地利
安道尔
希腊
德国
意大利
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
摩纳哥
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯瓦尔巴特群岛
格恩西岛
梵蒂冈
比利时
法国
法罗群岛
波兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
泽西岛
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
白俄罗斯
直布罗陀
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
马恩岛
马耳他
黑山