使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

Street Square Bidet BTW 530x350

唯一参考号: 05366
品牌: Gala
产品系列: Street Square
产品组: Bidet
宽度 (毫米): 530
高度 (毫米): 400
深度 (毫米): 350
发布日期: 2018-09-26
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


材料(主): Vitreous china
材料(次):
设计于: Spain
制造于: Spain

BIMobject类别: 卫生 - 坐浴盆
IFC分类: Sanitary Terminal
UNSPSC名称: Bidets
UNSPSC代码: 30181502
Uniclass 1.4 代码: L7215
Uniclass 1.4 描述: Bidets
Uniclass 2.0 代码: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 描述: Bidets
NBS Reference 代码: 35-06-11
NBS Reference 描述: Bidets
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
Sanitary - Bidets

名称
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®