发布您的产品
Easy Urinal
Easy Urinal
Easy Urinal
    Gala

    Easy Urinal

    4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)

    Urinal with rubber connector and fixing kit.
    Top inlet.

    Options: Urinal divider.

    For areas where space needs to be maximised.

    技术规格
    • 唯一参考1011901
    • 产品系列Easy
    • 产品组Urinal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)44
    • 宽度 (mm)34.5
    • 深度 (mm)26.5
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Urinals
    • UNSPSC 代码30181506
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 编号23-31 21 00
    • OmniClass 标题Urinals
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures