发布您的产品
Elia Semi-recessed Wash-basin 550x455
Gala
已存档

Elia Semi-recessed Wash-basin 550x455

Semi-recessed Wash-basin with overflow.

With fixing kit.

技术规格
  • 唯一参考1807001
  • 产品系列Elia
  • 产品组Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)165
  • 宽度 (mm)550
  • 深度 (mm)455
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks