发布您的产品
Elia Wall hung WC pan 525x350
Elia Wall hung WC pan 525x350
    Gala

    Elia Wall hung WC pan 525x350

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat.

    Wall support frame option available.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with P-trap, the best option for projects with a tight budget.

    技术规格
    • 唯一参考1817201
    • 产品系列Elia
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)365
    • 宽度 (mm)525
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 说明Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures