发布您的产品
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
Elia Bidet 535x350
    Gala

    Elia Bidet 535x350

    Bidet with bolt kit.
    Bidet cover.

    Bidet with soft lines and rounded shapes, for simple and functional pieces.

    技术规格
    • 唯一参考1836001
    • 产品系列Elia
    • 产品组Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-09-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)385
    • 宽度 (mm)535
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures