发布您的产品
Burgos-2 Washtub 390x600x360
Gala

Burgos-2 Washtub 390x600x360

4.5 星(最高 5 星)4.5(31 评价)

Burgos Washtub.

Water flows through the stepped shapes of its white geometry.

技术规格
  • 唯一参考2990101
  • 产品系列Burgos-2
  • 产品组合Special Pieces
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)390
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 水槽
  • IFC 分类流程终端
  • UNSPSC 名称Sinks
  • UNSPSC 代码30181504
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures