发布您的产品
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
EMMA BTW WC pan 60x36 cm.
    Gala

    EMMA BTW WC pan 60x36 cm.

    4.7 星(最高 5 星)4.7(23 评价)
    Complete toilet set: Rimless BTW WC pan compact dual outlet, Low cistern with dual push-button 4/2 litres, Slim Fixed seat. Options: Fixed seat, Soft closing seat, Pull-out seat, Slim soft-closing system seat.
    规格
    • BTW rimless WC pan with a square design and soft profiles. Dual trap.
    技术规格
    • 唯一参考3026001
    • 产品系列Emma Square
    • 产品组合WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-07-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)795
    • 深度 (mm)360
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)30
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets