我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

;

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

唯一参考号: 38893
品牌: Gala
产品系列: Cosmo
产品组: Taps
发布日期: 2015-04-01
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (7)

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.


材料(主):
材料(次):
设计于:
制造于:

BIMobject类别: Sanitary - Taps & Mixers
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 代码: L725111
Uniclass 1.4 描述: Mixer taps
Uniclass 2015 代码: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 描述: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass编号: 23-31 11 00
OmniClass标题: Faucets

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商