发布您的产品
ARIS Washstand 40x40 cm.
Gala

ARIS Washstand 40x40 cm.

Wash-stand with overflow and fixing kit.
规格
  • Wash stand ideal for reduces spacces and with its own style.
技术规格
  • 唯一参考4701001
  • 产品组合Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-12-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)400
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)12
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures