发布您的产品
Toilet roll holder with cover
Toilet roll holder with cover
    Gala

    Toilet roll holder with cover

    Toilet roll holder with cover. Finish chrome. Optional adhesive installation with 3M.
    规格
    • Soft minimalism.
    技术规格
    • 唯一参考5315200
    • 产品系列SION
    • 产品组合Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-12-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)44.5
    • 宽度 (mm)135
    • 深度 (mm)91.91
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 21
    • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings