发布您的产品
Basic Tank System Compact.
Gala
已存档

Basic Tank System Compact.

Basic Tank System Compact.
Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm.

规格
  • Required minimum depth of 8 cm.
技术规格
  • 唯一参考5547201
  • 产品系列Basic
  • 产品组WC System
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-09-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)830
  • 宽度 (mm)480
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures