发布您的产品
Vita Corner shower tray. 1000x1000 mm.
Vita Corner shower tray. 1000x1000 mm.
    Gala
    已存档

    Vita Corner shower tray. 1000x1000 mm.

    Acrylic corner shower tray.

    VITA corner acrylic shower tray. with anti-slip and modern lines.

    技术规格
    • 唯一参考63950
    • 产品系列Vita
    • 产品组Shower tray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)1000
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers