发布您的产品
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Enamelled steel bath.

    The Fedra steel bath 150x70 cm is highly resistant to temperature changes, scratches and chemical agents.

    技术规格
    • 唯一参考65000
    • 产品系列Fedra
    • 产品组Steel bath
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-07-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)1500
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501