发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gala/products/e5f0d52d-224f-439f-83d3-bacac4f478b2
主页
类别
卫生
淋浴盆
Plato de ducha cuadrado
供应地区: 美国
Gala
关注
Plato de ducha cuadrado
Plato Quantum de 80 x 80 cm.
下载
规格
规格
extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
技术规格
技术规格
唯一参考
G6663001
产品系列
QUANTUM
产品组合
Showers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-02-12
版本号
1
高度 (mm)
80
宽度 (mm)
80
深度 (mm)
2.7
链接
链接
产品网址
https://www.gala.es/productos/plato-ducha-cuadrado-G66630..?sku=G6663001
安装说明
https://www.gala.es/GalaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=0f36bec664ff7b0a7acd32568932b9ca
技术说明
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G6663001/
相关
相关
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
25
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴盆
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 说明
Shower trays
CSI MasterFormat 2014 代码
10 21 16
CSI MasterFormat 2014 标题
Shower and Dressing Compartments
OmniClass 编号
23-15 11 15 13
OmniClass 标题
Shower and Dressing Compartments
类似产品
Gala
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
下载
Gala
Nero columna 30 cm 2P
下载
Gala
Mueble Nero 80 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
下载
Gala
Mitta Bath. 1700x700 mm.
4.3
(
8
)
下载
Gala
Emma Square Washstand 480x375 mm.
下载
Gala
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
下载