发布您的产品
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
Lega BASE /  214X610
    Gala
    已存档

    Lega BASE / 214X610

    Lega BASE / 214x610.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    规格
    • White wall tiles. Satin, shade variation.
    技术规格
    • 唯一参考IHT3GHXXX
    • 产品系列Lega
    • 产品组Ceramic Tiles
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2017-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)9.4
    • 宽度 (mm)214
    • 深度 (mm)610
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 代码30131704
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
    • OmniClass 编号23-15 15 13
    • OmniClass 标题Wall Tiles
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes