发布您的产品
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
Fortis MOSAIC / 250X700
    Gala
    已存档

    Fortis MOSAIC / 250X700

    Mosaic Fortis / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    规格
    • White wall tiles Satin Shade variation
    技术规格
    • 唯一参考IJ3TEBXXX
    • 产品系列Fortis
    • 产品组Ceramic Tiles
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2017-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)8.5
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 代码30131704
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
    • OmniClass 编号23-15 15 13
    • OmniClass 标题Wall Tiles
    • CSI UniFormat II 代码C3010
    • CSI UniFormat II 标题Wall Finishes