唯一参考号: | AluDesign |
---|---|
品牌: | GalaProdukt |
产品系列: | GalaBorder |
产品组: | AluDesign |
高度 (毫米): | 140 |
发布日期: | 2018-02-19 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.new.galaprodukt.pl/AluDesign |
---|---|
安装说明: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
技术描述: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
教学视频: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/galaprodukt/product/aludesign
材料(主): | Aluminium |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | Poland |
制造于: | Poland |
BIMobject类别: | 景观 - 园林艺术 |
---|---|
IFC分类: | Object |
UNSPSC名称: | Aluminum profiles |
UNSPSC代码: | 30102306 |
Uniclass 1.4 代码: | JQ1 |
Uniclass 1.4 描述: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 代码: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 描述: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 代码: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 描述: | Metal edgings |
NBS Reference 代码: | 75-22-53 |
NBS Reference 描述: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass编号: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass标题: | Trims, Edgings, Capping |
名称 | 值 |
---|---|
Height | 140 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.1 mm |
Weight | 0.73 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®