发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
galindo/products/ec44bda2-7baa-4b99-b7b2-c47b875f485f
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
AROHA Basin mixer
在以下地区不可用: 美国
Galindo
关注
已存档
AROHA Basin mixer
Galindo Aroha 4605000 - 4604000 - 4605011 - 4605016 wash basin mixer chrome
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C.
Brass construction with polish chrome finished, white o black.
Minimum usage pressure: 0,5 bar.
Operation by lever. Single hole-mounting.
One - piece cartridge with ceramic discs.
Cartridge diameter 35 mm.
Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute.
Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
Supplied without click clack waste.
技术规格
技术规格
唯一参考
4605000
产品系列
Faucets
产品组
Basins
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-10-10
版本号
1
高度 (mm)
158
宽度 (mm)
52
深度 (mm)
52
链接
链接
产品网址
https://www.griferiasgalindo.com/productos/grifo-lavabo-aroha-cromo/
产品认证
https://www.griferiasgalindo.com/wp-content/uploads/2021/07/Galindo-CE003MARCAN001921_ES_2020-08-03-P.pdf
技术说明
https://www.griferiasgalindo.com/productos/Grifo-lavabo-Aroha-cromo/ficha-tecnica/
相关
相关
主材料
铬
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20
Uniclass 2015 说明
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Plumbing Fixtures
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
hansgrohe
Logis E Single lever basin mixer 230 with metal pop-up waste set
下载
Roca
Ona Basin mixer high neck smooth body with click clack waste, Cold Start
4.6
(
17
)
下载
Gessi
GESSI 316 FLESSA - Basin mixer, flexible connections, without waste - 54002
2.6
(
5
)
下载
Gessi
EMPORIO - 墙装恒温带花洒龙头,带自动浴缸/淋浴分水器,带1.5米淋浴软管,带可上下移动淋浴柱,带防水碱手持花洒。 - 35143
4.4
(
7
)
下载
Roca
L90 Smooth body basin mixer, Cold Start
下载
Gessi
GESSI 316 MECCANICA - External parts basin mixer, spout,length on request, without waste - 54289