发布您的产品
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 星(最高 5 星)4.1(27 评价)

    What is a LULA Elevator?
    Limited Use, Limited Application
    25 feet (7.6 m) maximum travel*
    18 square feet (1.67 m2) maximum car size
    30 feet per minute maximum speed*
    1400 lbs. (635 Kg) maximum load capacity
    *Limits are determined by local codes. Check with your Garaventa Lift representative for more information regarding the use of LULA elevators in your area.

    Features
    Fully automatic controls
    Two-speed horizontal sliding doors
    Braille markings on all controls
    Audio/visual car direction indicator
    Full-height photo electric obstruction sensors
    Automatic homing
    Cost effective

    技术规格
    • 唯一参考lula-elevator
    • 产品系列Lula Elevators
    • 产品组Elvoron Lula Elevator
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-28
    • 版本号1
    相关
    • 主材料金属
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 电梯系统
    • CSI MasterFormat 2014 代码14 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Elevators
    • OmniClass 编号23-23 11 11
    • OmniClass 标题Elevators
    • CSI UniFormat II 代码D1010
    • CSI UniFormat II 标题Elevators & Lifts

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥