发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
gealan-fr/products/0a08ac86-c27d-49be-953c-6dddd0bdf810
主页
类别
窗户
Single Hung Windows
Single-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000
在以下地区不可用: 美国
GEALAN France
关注
Single-leaf window on glass spandrel GEALAN S8000
Fenêtre un vantail sur allège vitrée ouverture à la française GEALAN S8000
下载
规格
规格
Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE - DV 44.2-16-4FE intercalaire WE pour Allège
技术规格
技术规格
唯一参考
fe-frappe-1v-allege-vitree-PVC
产品系列
S8000 IQ
产品组
Frappe
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-03-10
版本号
1
高度 (mm)
2167
宽度 (mm)
1024
深度 (mm)
74
链接
链接
产品网址
https://www.gealan.de/fr/gealan-fenster-systeme-gmbh#
产品认证
https://www.gealan.de/fr/content/durabilit-eacute;
相关
相关
主材料
PVC
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
分类
分类
BIMobject 类别
窗户 - Single Hung Windows
IFC 分类
窗户
UNSPSC 名称
Windows
UNSPSC 代码
301716
Uniclass 2015 代码
EF_25_30
Uniclass 2015 说明
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 代码
08 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Windows
OmniClass 编号
23-17 13 00
OmniClass 标题
Windows
CSI UniFormat II 代码
B2020
CSI UniFormat II 标题
Exterior Windows
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
下载
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
110
)
下载
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
71
)
下载
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
13
)
下载
Andersen Windows
100 Series Single-Hung Windows
下载
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
73
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多