发布您的产品
2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

Fenêtre coulissante GEALAN S 8000

规格
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
技术规格
  • 唯一参考2-pane-Sliding-Window-GEALAN-S8000-fr
  • 产品系列PVC Window
  • 产品组GEALAN-S8000-Windows-fr
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1511
  • 宽度 (mm)1432
  • 深度 (mm)74
相关
  • 主材料PVC
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别窗户 - 开启滑板
  • IFC 分类窗户
  • Uniclass 2015 代码EF_25_30
  • Uniclass 2015 说明Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Windows
  • OmniClass 编号23-17 13 00
  • OmniClass 标题Windows

发售地区

欧洲
法国