发布您的产品
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)

    The newly updated Gemstone 1613-UVO universal design lavatory bowl is the most popular
    vanity style in the industry. With it’s 5” depth, the bowl is universally designed fits well in all applications, especially ADA
    applications as well as residential, commercial, healthcare, hospitality, and more. The 1613-UVO has a smooth integral
    (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic & polyester) with the same sheet warranties.

    规格
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    技术规格
    • 唯一参考1613-uvo
    • 产品系列Vanity Sinks
    • 产品组Oval Vanity
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-18
    • 版本号1
    相关
    • 主材料固体表面
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sinks
    • UNSPSC 代码30181504
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Healthcare Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥