发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
generac/products/cf6883a2-009d-4d71-b8d9-1c16b7465aac
主页
类别
建筑
Power Generation & Light
Generac Standby Transfer Switches
供应地区: 美国
Generac
关注
Generac Standby Transfer Switches
3.9
(7 评价)
BUSINESS STANDBY TRANSFER SWITCHES
Automatically transfer power from a permanently installed standby generator during a power outage, or manually deliver the power of a mobile generator into your facility for temporary use.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
generac-psts
产品系列
Power Supply Devices
产品组合
Transfer Switches
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-18
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.generac.com/industrial-products/energy-solutions/industrial-transfer-switches/?
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - Power Generation & Light
CSI MasterFormat 2014 代码
26 32 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Engine Generators
OmniClass 编号
23-35 11 00
OmniClass 标题
Electrical Generators
发售地区
北美
美国
墨西哥
类似产品
Generac
Stationary Generator | 2500kW | Diesel | 65.6L - SDMD2500
下载
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
下载
Generac
2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
下载
Generac
150 kW - 175 kW (SD150 - SD175) Industrial Diesel Standby Generator
下载
Generac
Stationary Generator | 2750kW | Diesel | 87.5L - SDMD2750
下载
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
下载