发布您的产品
GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB
GENERAL

GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABHH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABHH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
技术规格
  • 唯一参考ABHH36-54KRTB
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组合Intdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-10-21
  • 版本号1
  • 高度 (mm)235
  • 宽度 (mm)1700
  • 深度 (mm)705
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)38
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲