发布您的产品
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

・External static pressure

・Long piping capability

・Easy transportation and flexible installation

・Small and light weight outdoor unit

・Low sound level design

・Easier Installation

・Nonstop oil recovery operation

规格
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

技术规格
  • 唯一参考AJT040-054LBLCH
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-09-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1334
  • 宽度 (mm)970
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)119
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

大洋洲
新西兰
澳大利亚