发布您的产品
FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

・Long pipe length

・Up to 13 indoor units* can be connected

・External static pressure

・Drain hose as standard

・Cooling piping system

规格
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
技术规格
  • 唯一参考AJY040-54KCTAH
  • 产品系列Multi Split Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-05-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)998
  • 宽度 (mm)940
  • 深度 (mm)320
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)74
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

欧洲