发布您的产品
AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
规格
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU144VSAN7 / 138,000BTU/h / 154,000BTU/h

    AORU168VSAN7 / 160,000BTU/h / 180,000BTU/h

    AORU192VSAN7 / 184,000BTU/h / 206,000BTU/h

技术规格
  • 唯一参考AORU144-192VSAN7
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-03-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1690
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)765
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)424
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美
加拿大
美国