发布您的产品
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOTH18KBCA2

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
规格
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOTH18KBCA2 / 5.20kW / 6.00kW

技术规格
  • 唯一参考AOTH18KBCA2
  • 产品系列Multi Split Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-11-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)632
  • 宽度 (mm)799
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)37
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

大洋洲
新西兰
澳大利亚