发布您的产品
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH45-54KBTA

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH45KBTA / 12.5kW / 14.0kW AOTH54KBTA / 13.0kW / 15.0kW
技术规格
  • 唯一参考AOTH45-54KBTA
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)998
  • 宽度 (mm)940
  • 深度 (mm)320
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)67
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

大洋洲
新西兰
澳大利亚