发布您的产品
FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考AOUH12LMBS1
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)542
  • 宽度 (mm)799
  • 深度 (mm)290
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)32
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国