发布您的产品
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

规格
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18LMAS1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOUH24LMAS1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
技术规格
  • 唯一参考AOUH18-24LMAS1
  • 产品系列Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • 产品组合Outdoor unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-02-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)940
  • 宽度 (mm)788
  • 深度 (mm)320
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)53
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国