发布您的产品
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

・High Efficiency & Quiet operation

・Small and light weight outdoor unit

・Automatic Airflow adjustment function

・Low ambient operation

规格
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考AOUH24LUAS1
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)788
  • 宽度 (mm)940
  • 深度 (mm)320
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)53
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

北美
加拿大
美国