发布您的产品
FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH30LUAH1

・Small and light weight outdoor unit

・Advanced high efficiency technology

・Long piping length

・Non-stop oil recovery operation

・Easy Installation

规格
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAH1 / 28,600Btu/h / 32,000Btu/h
技术规格
  • 唯一参考AOUH30LUAH1
  • 产品系列VRF Air Conditioner
  • 产品组合Outdoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-06-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)998
  • 宽度 (mm)970
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)85
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

北美
加拿大
美国