发布您的产品
GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA45FMTD-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
规格
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA45FMTD-U / 13.48kW

技术规格
  • 唯一参考ARGA45FMTD-U
  • 产品系列Split Air Conditioner
  • 产品组合Indoor Unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-11-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)300
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 净重 (Kg)45
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 空调
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 编号23-33 39 00
  • OmniClass 标题Air Conditioning Equipment

发售地区

亚洲 非洲
也门
埃及
以色列
伊拉克
伊朗
卡塔尔
叙利亚
土耳其
巴勒斯坦
巴林
沙特阿拉伯
科威特
约旦
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
阿曼
黎巴嫩